Menü Arama

Ayaklar 19.1 mm M6 x 1.0 317.5 kg Steel

Ürün kodu:

HVTM-5N

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
4 + 229,8759 TL
Standart paket: 4

Şunun katları halinde sipariş ver: 4

Toplam fiyat:

919,50 TL

4 x 229,8759 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M6 x 1.0
Taban Çapı 19.1 mm
Renk Krom
Taban Tipi Plastik Döner Taban
Diş Uzunluğu 25.4 mm
Toplam Yükseklik 38.9 mm
Yük Kapasitesi 317.5 kg
Montaj Tipi Dişli Saplama
Döner Mafsal 15 °
GTIP Numarası 7326909890
Tam Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin