Menü Arama

Ayarlanabilir Ayaklar 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Copper

Ürün kodu:

HVTME-10

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 3 408,2379 TL
4 + 340,1983 TL
Standart paket: 4

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

408,24 TL

1 x 408,2379 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M8 x 1.25
Renk Copper
Taban Tipi Plastik Döner Taban
Montaj Tipi Dişli Saplama
Döner Mafsal 15 °
GTIP Numarası 7326909890
Tam Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin