Menü Arama

Ayaklar 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Steel

Ürün kodu:

HVTME-35N

4 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
4 + 1.295,45 TL
Standart paket: 4

Şunun katları halinde sipariş ver: 4

Toplam fiyat:

5.181,80 TL

4 x 1.295,45 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M24 x 3.0
Taban Çapı 102.0 mm
Renk Krom
Taban Tipi Plastik Döner Taban
Diş Uzunluğu 108.0 mm
Toplam Yükseklik 159.0 mm
Yük Kapasitesi 7438.9 kg
Montaj Tipi Dişli Saplama
Döner Mafsal 15 °
GTIP Numarası 7326909890
Tam Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin