Medical Castors are pivotal in the mobility of equipment in the healthcare sector, whether in hospitals, care homes, laboratories and more. Enter any medical facility and you will find portable equipment, such as; patient monitors and devices, ventilators, beds, medical carts and trolleys, hoists, wheelchairs, and others that all make use of castors and wheels. Our extensive range features different castor types, including; Levina, Linea, Twinwheel, Swivel, Fixed plate and others. These castors are offered in a choice of colours and materials, such as Polyurethane, Zinc Plated Steel and Nylon. A plethora of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5606
Seri Kodu: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313,8483 TL - 527,2652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 250,2376 TL - 420,3991 TL | 2898 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 689,5219 TL - 1.158,3968 TL | 34 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli Levina Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 189,6757 TL - 318,6554 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 71,1654 TL - 97,4526 TL | 3120 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 284,4086 TL - 477,8064 TL | 108 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 229,84 TL - 386,1313 TL | 44 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Dişli Milli Tekerlek
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 220,7978 TL - 370,9404 TL | 32 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 983,9173 TL - 1.652,981 TL | 108 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 241,9313 TL - 406,4446 TL | 592 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 543,5832 TL - 913,2198 TL | 39 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 446,8989 TL - 750,7902 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Levina Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 426,7707 TL - 716,9748 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 299,1285 TL - 502,5358 TL | 378 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 333,615 TL - 560,4733 TL | 1600 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 323,6265 TL - 543,6925 TL | 3080 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Frenli, Çift Hareketli, Döner Plakalı Tekerlek
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 250,4118 TL - 420,6918 TL | 2544 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 367,8912 TL - 618,0572 TL | 2920 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 373,3747 TL - 627,2696 TL | 1879 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 235,5177 TL - 395,6697 TL | 37 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin