Menü Arama

Tırnak Milli Ayak

Stokta

Gripneck Feet, sometimes referred to as Mushroom Glides due to the mushroom-like shape of the foot, are an attractive replacement for stem-castors or stem-feet. Inserted into legs or base of an application, they enable for furniture to be moved about smoothly and easily when needed. They offer more stability than a castor, which are likely to roll back and forth, particularly on tiled or laminated surfaces.

Our Gripneck Foot range features a Black Polyamide (PA) base, or foot, and a Galvanised Steel stem. The Gripneck stem makes installation quick and the smooth PA base provides effortless manoeuvrability.

There are six types to choose from, catering for a variety of application needs. Type 4 has a hollow base.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Yüksekliği Vida Deliği Çapı Yük Kapasitesi Sap Uzunluğu Taban Çapı Satın Al
5200 Stokta
36.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
49.0 mm
1983 Stokta
36.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
60.0 mm
37552 Stokta
58.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
54.0 mm
3155 Stokta
63.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
55.0 mm
4400 Stokta
31.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
25.0 mm
50.0 mm
599 Stokta
58.0 mm
8.0 mm
50.0 kg
38.0 mm
70.0 mm
Tırnak Milli Ayak Vidalı Ayaklar 49.0 mm 36.0 mm Nylon

551065


Stok Seviyeleri
5200 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Vida Deliği Çapı
    11.0 mm
  • Sap Uzunluğu
    22.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    36.0 mm
Tırnak Milli Ayak 4 (İçi Boş Taban) 60.0 mm 36.0 mm Nylon

551064


Stok Seviyeleri
1983 Stokta
Özellikler
  • Tip
    4
  • Yük Kapasitesi
    50.0 kg
  • Vida Deliği Çapı
    11.0 mm
  • Sap Uzunluğu
    22.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    36.0 mm
Tırnak Milli Ayak Vidalı Ayaklar 54.0 mm 58.0 mm Nylon

551062


Stok Seviyeleri
37552 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Yük Kapasitesi
    50.0 kg
  • Vida Deliği Çapı
    11.0 mm
  • Sap Uzunluğu
    22.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    58.0 mm
Tırnak Milli Ayak Vidalı Ayaklar 55.0 mm 63.0 mm Nylon

551066


Stok Seviyeleri
3155 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Vida Deliği Çapı
    11.0 mm
  • Sap Uzunluğu
    22.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    63.0 mm
Tırnak Milli Ayak Vidalı Ayaklar 50.0 mm 31.0 mm Nylon

551061


Stok Seviyeleri
4400 Stokta
Özellikler
  • Tip
    6
  • Yük Kapasitesi
    50.0 kg
  • Vida Deliği Çapı
    11.0 mm
  • Sap Uzunluğu
    25.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    31.0 mm
Tırnak Milli Ayak Vidalı Ayaklar 70.0 mm 58.0 mm Nylon

551063


Stok Seviyeleri
599 Stokta
Özellikler
  • Tip
    3
  • Yük Kapasitesi
    50.0 kg
  • Vida Deliği Çapı
    8.0 mm
  • Sap Uzunluğu
    38.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    58.0 mm