Menü Arama

Oluklu, Tırtıllı Başlı Vida M4 30.0 mm PA

Doğal Naylondan imal edilen oluklu, tırtıllı kelebek vida, kolay erişim ve aletsiz montaj gereken uygulamalardan kullanılır. Elle veya düz tornavida kullanılarak takılabilir.
Ürün kodu:

0330200000VR

21000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 1,5966 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.596,60 TL

1000 x 1,5966 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 10.5 mm
Kafa Yüksekliği 8.1 mm
Diş Boyutu M4
Aralık Çapı 0.7 mm
Diş Uzunluğu 30.0 mm
Kafa Tipi Tırtıklı Başlı
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Renk Natural
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Poliamid 6/6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin