Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 1,3581 TL |
5000 - 19999 | 1,2224 TL |
20000 + | 1,1001 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kafa Çapı | 7.6 mm |
---|---|
Kafa Çapı | 0.299 in |
Kafa Yüksekliği | 5.2 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.205 in |
Diş Boyutu | M3 |
Aralık Çapı | 0.5 mm |
Aralık Çapı | 0.02 in |
Diş Uzunluğu | 16.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.63 in |
Kafa Tipi | Yuvarlak Oluklu Baş |
Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
Renk | Natural |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Tam Malzeme | Polyamide 6.6 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin