Menü Arama

Oluklu, Tırtıllı Başlı Vida M5 6.0 mm PA

Doğal Naylondan imal edilen oluklu, tırtıllı kelebek vida, kolay erişim ve aletsiz montaj gereken uygulamalardan kullanılır. Elle veya düz tornavida kullanılarak takılabilir.
Ürün kodu:

50M050080T006

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,565 TL
5000 - 19999 1,4086 TL
20000 + 1,2677 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.565,00 TL

1000 x 1,565 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 10.0 mm
Kafa Yüksekliği 7.8 mm
Diş Boyutu M5
Aralık Çapı 0.8 mm
Diş Uzunluğu 6.0 mm
Kafa Tipi Yuvarlak Oluklu Baş
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Renk Natural
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Poliamid 66

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin