Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 1,5775 TL |
5000 - 19999 | 1,4198 TL |
20000 + | 1,2778 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kafa Çapı | 10.0 mm |
---|---|
Kafa Çapı | 0.394 in |
Kafa Yüksekliği | 7.8 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.307 in |
Diş Boyutu | M5 |
Aralık Çapı | 0.8 mm |
Aralık Çapı | 0.031 in |
Diş Uzunluğu | 8.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.315 in |
Kafa Tipi | Yuvarlak Oluklu Baş |
Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
Renk | Natural |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Tam Malzeme | Polyamide 66 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin