Menü Arama

Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 8.0 mm PA Natural

Torx başlı kapak vidası, flanşlı tasarımıyla bağlantı sırasında çalışma yüzeyini korur. Naylondan imal edilen bu vida hafiftir, kimyasallara dirençlidir ve elektrik yalıtımı sunar.
Ürün kodu:

0070170000VR

9247 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 1,0903 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.090,30 TL

1000 x 1,0903 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M4
Diş Uzunluğu 8.0 mm
Aralık/TPI 0.7 mm
Kafa Yüksekliği 3.8 mm
Kafa Tipi Flanşlı Altıgen Baş
Vida Tipi Vida Kapağı
Renk Natural
Tam Malzeme Poliamid 66
Yassılar Arası Mesafe 8.0 mm
Aralık Çapı 0.7 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin