129505000002
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 5,5304 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diş Boyutu | M5 |
---|---|
Diş Uzunluğu | 16.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.63 in |
Aralık/TPI | 0.8 mm |
Kafa Yüksekliği | 3.8 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.15 in |
Kafa Tipi | Flanşlı Altıgen Baş |
Vida Tipi | Vida Kapağı |
Renk | Natural |
Tam Malzeme | Poliamid 66 |
Yassılar Arası Mesafe | 8.0 mm |
Yassılar Arası Mesafe | 0.315 in |
Aralık Çapı | 0.8 mm |
Aralık Çapı | 0.031 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.