Menü Arama

Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 20.0 mm PA Natural

This Torx head flanged cap screw is strong, durable, and precise. Even with high torque, the Torx head maintains a firm hold and prevents the screw from sliding. The flanged top adds stability and prevents the screw from falling out. It resists corrosion and is electrically insulating. Made from PA.
Ürün kodu:

129606000002

14 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 9,3365 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

933,65 TL

100 x 9,3365 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M6
Diş Uzunluğu 20.0 mm
Aralık/TPI 1.0 mm
Kafa Yüksekliği 4.2 mm
Kafa Tipi Flanşlı Altıgen Baş
Vida Tipi Vida Kapağı
Renk Natural
Tam Malzeme Poliamid 66
Yassılar Arası Mesafe 10.0 mm
Aralık Çapı 1.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin