Menü Arama

Transistör Yalıtıcısı 35.8 mm (L) 20.6 mm (W) Grey

TO-220 paket bileşenleri için yalıtıcı
Ürün kodu:

TO-218-70

2037 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 74,0198 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

37.009,90 TL

500 x 74,0198 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Grey
Tam Malzeme Silikon Kauçuk; Cam Yünü
Tip Insulator Pad
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin