Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 49 | 50,813 TL |
50 - 99 | 40,6504 TL |
100 - 199 | 38,0278 TL |
200 - 499 | 35,733 TL |
500 + | 33,1104 TL |
Clevis Size | 5x10 |
---|---|
Thread hand | Right Hand |
Diş Tipi | Coarse |
d1 tol. H9 | 5.0 |
l1 ±0.5 | 10.0 |
d2 | M5 |
d3 | 9.0 |
l2 ±0.5 | 26.0 |
l3 | 20.0 |
l4 | 7.5 |
w1 tol. B13 | 5.0 |
w2 | 5.0 |
w3 tol. h11 | 10.0 |
w4 | 10.0 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.