Menü Arama

Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M5 5x20 20.0 Steel

Tutma Klipsli Çelik Clevis Bağlantısı, kullanılan malzemesi sayesinde uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır. U biçimli Clevis parçasının iki ucundaki delikler, başka bileşenler takmak için kullanılır. Tutma klipsi çatalın tabanından kavrayarak yerine tespit eder. Standart dişli kullanılarak kolayca takılır.
Ürün kodu:

20215545

46 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 66,2208 TL
50 - 99 53,1078 TL
100 - 199 49,8295 TL
200 - 499 46,2234 TL
500 + 42,9452 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

66,22 TL

1 x 66,2208 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 5x20
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M5
d3 9.0
l2 ±0.5 36.0
l3 30.0
l4 7.5
w1 tol. B13 5.0
w2 5.0
w3 tol. h11 10.0
w4 10.0
Weight g 13.0
Bitir Zinc Plated
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin