Menü Arama

Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M6 6x12 12.0 Steel

Tutma Klipsli Çelik Clevis Bağlantısı, kullanılan malzemesi sayesinde uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır. U biçimli Clevis parçasının iki ucundaki delikler, başka bileşenler takmak için kullanılır. Tutma klipsi çatalın tabanından kavrayarak yerine tespit eder. Standart dişli kullanılarak kolayca takılır.
Ürün kodu:

20215552

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 48,846 TL
50 - 99 39,0113 TL
100 - 199 36,7165 TL
200 - 499 34,0939 TL
500 + 31,7991 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

48,85 TL

1 x 48,846 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 6x12
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M6
d3 10.0
l2 ±0.5 31.0
l3 24.0
l4 9.0
w1 tol. B13 6.0
w2 6.0
w3 tol. h11 12.0
w4 12.0
Weight g 15.0
Bitir Zinc Plated
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin