Menü Arama

Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M8 8x16 16.0 Steel

Tutma Klipsli Çelik Clevis Bağlantısı, kullanılan malzemesi sayesinde uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır. U biçimli Clevis parçasının iki ucundaki delikler, başka bileşenler takmak için kullanılır. Tutma klipsi çatalın tabanından kavrayarak yerine tespit eder. Standart dişli kullanılarak kolayca takılır.
Ürün kodu:

20215583

402 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 79,6617 TL
50 - 99 63,5982 TL
100 - 199 59,6643 TL
200 - 499 55,7304 TL
500 + 51,7965 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

79,66 TL

1 x 79,6617 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 8x16
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 ±0.5 42.0
l3 32.0
l4 12.0
w1 tol. B13 8.0
w2 8.0
w3 tol. h11 16.0
w4 16.0
Weight g 37.0
Bitir Zinc Plated
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin