Menü Arama

Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M10 10x40 40.0 Steel

Tutma Klipsli Çelik Clevis Bağlantısı, kullanılan malzemesi sayesinde uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır. U biçimli Clevis parçasının iki ucundaki delikler, başka bileşenler takmak için kullanılır. Tutma klipsi çatalın tabanından kavrayarak yerine tespit eder. Standart dişli kullanılarak kolayca takılır.
Ürün kodu:

20215644

534 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 126,8687 TL
50 - 99 101,626 TL
100 - 199 95,0695 TL
200 - 499 88,8408 TL
500 + 82,6121 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

126,87 TL

1 x 126,8687 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 10x40
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 ±0.5 72.0
l3 60.0
l4 15.0
w1 tol. B13 10.0
w2 10.0
w3 tol. h11 20.0
w4 20.0
Weight g 116.0
Bitir Zinc Plated
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin