Menü Arama

Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M12 12x48 48.0 Steel

Tutma Klipsli Çelik Clevis Bağlantısı, kullanılan malzemesi sayesinde uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır. U biçimli Clevis parçasının iki ucundaki delikler, başka bileşenler takmak için kullanılır. Tutma klipsi çatalın tabanından kavrayarak yerine tespit eder. Standart dişli kullanılarak kolayca takılır.
Ürün kodu:

20215675

606 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 217,0208 TL
50 - 99 173,7478 TL
100 - 199 162,9295 TL
200 - 499 151,7834 TL
500 + 140,9652 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

217,02 TL

1 x 217,0208 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 12x48
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12
d3 20.0
l2 ±0.5 86.0
l3 72.0
l4 18.0
w1 tol. B13 12.0
w2 12.0
w3 tol. h11 24.0
w4 24.0
Weight g 175.0
Bitir Zinc Plated
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin