Menü Arama

Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M14 14x56 56.0 Steel

Tutma Klipsli Çelik Clevis Bağlantısı, kullanılan malzemesi sayesinde uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır. U biçimli Clevis parçasının iki ucundaki delikler, başka bileşenler takmak için kullanılır. Tutma klipsi çatalın tabanından kavrayarak yerine tespit eder. Standart dişli kullanılarak kolayca takılır.
Ürün kodu:

20215729

54 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 486,8217 TL
50 - 99 389,4573 TL
100 - 199 365,1982 TL
200 - 499 340,9391 TL
500 + 316,3521 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

486,82 TL

1 x 486,8217 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 14x56
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M14
d3 24.0
l2 ±0.5 101.0
l3 85.0
l4 22.5
w1 tol. B13 14.0
w2 14.0
w3 tol. h11 27.0
w4 27.0
Weight g 258.0
Bitir Zinc Plated
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin