Menü Arama

Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M20 20x40 40.0 Steel

Tutma Klipsli Çelik Clevis Bağlantısı, kullanılan malzemesi sayesinde uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır. U biçimli Clevis parçasının iki ucundaki delikler, başka bileşenler takmak için kullanılır. Tutma klipsi çatalın tabanından kavrayarak yerine tespit eder. Standart dişli kullanılarak kolayca takılır.
Ürün kodu:

20215781

27 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 883,1634 TL
50 - 99 706,4652 TL
100 - 199 662,5365 TL
200 - 499 618,28 TL
500 + 574,0234 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

883,16 TL

1 x 883,1634 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 20x40
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Fine
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 ±0.5 105.0
l3 80.0
l4 30.0
w1 tol. B13 20.0
w2 20.0
w3 tol. h11 40.0
w4 40.0
Weight g 550.0
Bitir Zinc Plated
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin