Menü Arama

Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M4 4x8 8.0 Steel

Tutma Klipsli Çelik Clevis Bağlantısı, kullanılan malzemesi sayesinde uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır. U biçimli Clevis parçasının iki ucundaki delikler, başka bileşenler takmak için kullanılır. Tutma klipsi çatalın tabanından kavrayarak yerine tespit eder. Standart dişli kullanılarak kolayca takılır.
Ürün kodu:

20215798

21 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 46,8791 TL
50 - 99 37,3721 TL
100 - 199 35,0773 TL
200 - 499 32,7826 TL
500 + 30,4878 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

46,88 TL

1 x 46,8791 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 4x8
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 8.0
d2 M4
d3 8.0
l2 ±0.5 21.0
l3 16.0
l4 6.0
w1 tol. B13 4.0
w2 4.0
w3 tol. h11 8.0
w4 8.0
Weight g 5.0
Bitir Zinc Plated
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin