Menü Arama

Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M10 10x20 20.0 Steel

Tutma Klipsli Çelik Clevis Bağlantısı, kullanılan malzemesi sayesinde uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır. U biçimli Clevis parçasının iki ucundaki delikler, başka bileşenler takmak için kullanılır. Tutma klipsi çatalın tabanından kavrayarak yerine tespit eder. Standart dişli kullanılarak kolayca takılır.
Ürün kodu:

20215880

601 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 92,7747 TL
50 - 99 74,0887 TL
100 - 199 69,4991 TL
200 - 499 64,9095 TL
500 + 60,32 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

92,77 TL

1 x 92,7747 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 10x20
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M10
d3 18.0
l2 ±0.5 52.0
l3 40.0
l4 15.0
w1 tol. B13 10.0
w2 10.0
w3 tol. h11 20.0
w4 20.0
Weight g 74.0
Bitir Zinc Plated
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin