Menü Arama

Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M12 12x24 24.0 Steel

Tutma Klipsli Çelik Clevis Bağlantısı, kullanılan malzemesi sayesinde uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır. U biçimli Clevis parçasının iki ucundaki delikler, başka bileşenler takmak için kullanılır. Tutma klipsi çatalın tabanından kavrayarak yerine tespit eder. Standart dişli kullanılarak kolayca takılır.
Ürün kodu:

20215934

100 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 155,3895 TL
50 - 99 124,246 TL
100 - 199 116,706 TL
200 - 499 108,8382 TL
500 + 100,9704 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

155,39 TL

1 x 155,3895 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 12x24
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12
d3 20.0
l2 ±0.5 62.0
l3 48.0
l4 18.0
w1 tol. B13 12.0
w2 12.0
w3 tol. h11 24.0
w4 24.0
Weight g 121.0
Bitir Zinc Plated
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin