Menü Arama

Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M16 16x32 32.0 Steel

Tutma Klipsli Çelik Clevis Bağlantısı, kullanılan malzemesi sayesinde uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır. U biçimli Clevis parçasının iki ucundaki delikler, başka bileşenler takmak için kullanılır. Tutma klipsi çatalın tabanından kavrayarak yerine tespit eder. Standart dişli kullanılarak kolayca takılır.
Ürün kodu:

20216009

260 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 376,3443 TL
50 - 99 300,9443 TL
100 - 199 282,2582 TL
200 - 499 263,5721 TL
500 + 244,5582 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

376,34 TL

1 x 376,3443 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 16x32
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 83.0
l3 64.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0
Weight g 282.0
Bitir Zinc Plated
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin