Menü Arama

Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M16 16x64 64.0 Steel

Tutma Klipsli Çelik Clevis Bağlantısı, kullanılan malzemesi sayesinde uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdır. U biçimli Clevis parçasının iki ucundaki delikler, başka bileşenler takmak için kullanılır. Tutma klipsi çatalın tabanından kavrayarak yerine tespit eder. Standart dişli kullanılarak kolayca takılır.
Ürün kodu:

20216030

3 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 617,2965 TL
50 - 99 493,706 TL
100 - 199 462,8904 TL
200 - 499 432,0747 TL
500 + 401,2591 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

617,30 TL

1 x 617,2965 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 16x64
Thread hand Left Hand
Diş Tipi Fine
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 64.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 115.0
l3 96.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0
Weight g 411.00
Bitir Zinc Plated
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin