Menü Arama

Uniforce Kelepçe M16 M6 63.5 Alüminyum

İşlenebilir Uniforce Kelepçe, biçimsiz iş parçalarını sağlam ve doğru bir şekilde tutmak için tasarlanmıştır. Freze makinesi veya torna ile kolayca işlenebilen çenelere sahiptir, Kelepçeyi sağlam tutar, titreşimlere karşı etkilidir.
Ürün kodu:

20267186

28 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 6.657,1643 TL
5 - 9 6.324,4208 TL
10 - 19 5.991,3495 TL
20 + 5.658,606 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

6.657,16 TL

1 x 6.657,1643 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M16
d2 M6
h1 50.8
h2 25.4
l1 63.5
l2 41.3
w1 101.6
w2 41.3
w3 20.3
Torque to max. Nm 74.6
Holding force kN 26.7
Weight g 1000.0
Malzeme Alüminyum

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin