Menü Arama

Uniforce Kelepçe 508.0 24.8 Alüminyum

Uniforce Kelepçe, iki bileşeni tek bir kelepçe gibi aynı hareketle etkili bir şekilde sıkmak için tasarlandığından uzun ve yüksek kuvvetli iş parçaları için idealdir. Kama şeklinde bir mekanizma kullanarak kelepçeleme basıncını eşit olarak dağıtır. Alüminyum (kanal) ve çelik (kama) malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20265441

5 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 2.596,3826 TL
5 - 9 2.336,7443 TL
10 - 19 2.206,9252 TL
20 + 1.947,2869 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.596,38 TL

1 x 2.596,3826 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kelepçe Tipi Channel only
h1 25.4
h2 12.7
l1 508.0
w1 24.8
w2 20.8
w3 25.4
Spread max 26.9
Malzeme Alüminyum

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin