Menü Arama

Uniforce Kelepçe 7.9 M2.5 11.9 Alüminyum

Uniforce Kelepçe, kompakt ve minik olup, iki bileşeni tek bir kelepçe gibi aynı hareketle etkili bir şekilde sıkmak için tasarlanmıştır. Sağlam ve dirençlidir ve alandan tasarruf etmek için tasarlanmıştır. Muazzam ağırlıklara ve yüksek basınca dayanarak sağlam kavramayı garanti eder.
Ürün kodu:

20267087

8 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 2.962,5643 TL
5 - 9 2.814,3869 TL
10 - 19 2.666,2095 TL
20 + 2.518,0321 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.962,56 TL

1 x 2.962,5643 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 7.9
d2 M2.5
h1 9.7
h2 9.50
h3 4.7
l1 11.9
w1 9.1
w2 9.5
Spread max 10.0
A/F 2.0
Torque to max. Nm 1.5
Qty/pack 6.0
Holding force kN 1.35
Weight g 68.0
Malzeme Alüminyum

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin