Menü Arama

Uniforce Kelepçe 41.2 M16 63.5 Alüminyum

Uniforce Kelepçe, kompakt ve minik olup, iki bileşeni tek bir kelepçe gibi aynı hareketle etkili bir şekilde sıkmak için tasarlanmıştır. Sağlam ve dirençlidir ve alandan tasarruf etmek için tasarlanmıştır. Muazzam ağırlıklara ve yüksek basınca dayanarak sağlam kavramayı garanti eder.
Ürün kodu:

20267131

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 7.097,1069 TL
5 - 9 6.742,3991 TL
10 - 19 6.387,3634 TL
20 + 6.032,6556 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

7.097,11 TL

1 x 7.097,1069 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 41.2
d2 M16
h1 51.5
h2 50.80
h3 25.4
l1 63.5
w1 49.7
w2 50.8
Spread max 53.0
A/F 14.0
Torque to max. Nm 74.6
Qty/pack 2.0
Holding force kN 26.70
Weight g 1404.0
Malzeme Alüminyum

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin