Menü Arama

Doğrusal Bilyeli Burçlar 30.0 47.0 123.0 Steel

Uzun Flanşlı Doğrusal Bilyeli Burçlar, doğrusal hareket uygulamalarında kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlamak için tasarlanmıştır. Merkezdeki dairesel flanş, kurulumu kolaylaştırır ve istikrar sunar. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur.
Ürün kodu:

20156343

7 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 2.833,39 TL
10 - 19 2.550,17 TL
20 - 49 2.408,2625 TL
50 - 99 2.266,6525 TL
100 + 1.983,4325 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.833,39 TL

1 x 2.833,39 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 123.0
d3 76.0
d4 6.6
d5 11.0
l2 56.5
l3 10.0
l4 6.5
No. of ball circuits 6.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 2940.0
Static load C0 max. N 5490.0
Weight g 655.0
Malzeme Steel
Tip Dairesel Merkez Flanşı
GTIP Numarası 8482800090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin