Menü Arama

Uzun Merkezli Flanşlı Doğrusal Bilyeli Burçlar 20.0 32.0 80.0 Stainless Steel

Dairesel Merkez Flanşlı Uzun Tip Paslanmaz Bilyeli Burçlar, mükemmel korozyon direnci sunar, dayanıklı ve sağlamdır. Düşük sürtünme ve yüksek yük kapasitesi sağlayan bir kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. -20°C ila +80°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20156510

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 3.017,5425 TL
10 - 19 2.715,8775 TL
20 - 49 2.565,045 TL
50 - 99 2.413,915 TL
100 + 2.112,25 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.017,54 TL

1 x 3.017,5425 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 80.0
d3 54.0
d4 5.5
d5 9.5
l2 36.0
l3 8.0
l4 5.4
No. of ball circuits 5.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 1400.0
Static load C0 max. N 2750.0
Weight g 260.0
Malzeme Stainless Steel
Tip Dairesel Merkez Flanşı
GTIP Numarası 8482800090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin