20157029
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 4.467,26 TL |
10 - 19 | 4.020,415 TL |
20 - 49 | 3.797,29 TL |
50 - 99 | 3.573,8675 TL |
100 + | 3.127,0225 TL |
d1 tol. h6 | 16.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 26.0 |
l1 | 70.0 |
d3 | 36.0 |
d4 | 4.5 |
d5 | 8.0 |
w1 | 35.0 |
l2 | 32.0 |
l3 | 6.0 |
l4 | 4.4 |
No. of ball circuits | 5.0 |
Squareness A µm | 15.0 |
Dyn. load C max. N | 1230.0 |
Static load C0 max. N | 2350.0 |
Weight g | 187.0 |
Malzeme | Stainless Steel |
Tip | Long Version, Square Flange |
GTIP Numarası | 8482800090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.