13SPRT042
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 2,5065 TL |
5000 - 19999 | 2,2561 TL |
20000 + | 2,0305 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ara Parça Uzunluğu | 20.6 mm |
---|---|
Ara Parça Uzunluğu | 0.811 in |
İç Çap | 2.9 mm |
İç Çap | 0.114 in |
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | #2 |
Vida Çapı | 2.0 mm |
Vida Çapı | 0.079 in |
Renk | Natural |
Tam Malzeme | Poliamid 66 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Dış Çap | 6.4 mm |
Dış Çap | 0.252 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.