Menü Arama

Tespitli Ara Parçası 5.0 mm 7.9 mm 20.6 mm PA

Bu tutma ara parçaları vida mafsalını kavrayarak yerinde tutmak için tasarlanmış özel yapıda bir iç çapa sahiptir. Doğal Naylondan imal edilmiştir.
Ürün kodu:

13SPRT072

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 2,4636 TL
5000 - 19999 2,217 TL
20000 + 1,9954 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.463,60 TL

1000 x 2,4636 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ara Parça Uzunluğu 20.6 mm
İç Çap 5.0 mm
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) #6
Vida Çapı 3.3 mm
Renk Natural
Tam Malzeme Poliamid 66
GTIP Numarası 3926909790
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Dış Çap 7.9 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin