Menü Arama

Tespitli Ara Parçası 9.5 mm 12.7 mm 25.4 mm PA

Bu tutma ara parçaları vida mafsalını kavrayarak yerinde tutmak için tasarlanmış özel yapıda bir iç çapa sahiptir. Doğal Naylondan imal edilmiştir.
Ürün kodu:

13SPRT120

590 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 3,408 TL
5000 - 19999 3,0671 TL
20000 + 2,7606 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.408,00 TL

1000 x 3,408 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ara Parça Uzunluğu 25.4 mm
İç Çap 9.5 mm
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) 1/4
Vida Çapı 5.9 mm
Renk Natural
Tam Malzeme Poliamid 66
GTIP Numarası 3926909790
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Dış Çap 12.7 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin