Menü Arama

Vidayla Tespit Edilir Ara Parça 9.5 mm #6 UL94 V-2

Süngü burunlu destek, yuvarlak tek parça gövdeye sahiptir ve 3,5 mm kendinden kılavuzlu vidayla takılır. Bu ürün UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

100209500002

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 7,2338 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

723,38 TL

100 x 7,2338 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 9.0 mm
A Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Dişi Diş Parça
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Özel Nitelikler Self Tapping Screw
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin