Menü Arama

Dişli Vida Desteği 6.0 mm M3 Dişi Diş Parça

Kilitli süngü burunlu ara parçası yivli bir gövdeye sahiptir, alt dişi dişliyle süpürgelik veya panoya vidalanır. Bu ürün UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

310306659902

535 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 27,7574 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.775,74 TL

100 x 27,7574 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Delik Çapı 4.0 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 9.5 mm
A Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Dişi Diş Parça
Renk Black
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
Özel Nitelikler Dişli
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin