Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 31.8 mm PA UL94 V-0 Natural

Sapmalı devre kartı desteği tırtıklı bir gövdeye sahiptir ve somunu ana karta veya panoya tespit etmek için hazır vida dişli taban içerir. Kilitli süngü burunlu üst parçası devre kartını güvene alır. UL94 V-0 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

CBS-TM-20-19

1000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 2,0002 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.000,20 TL

1000 x 2,0002 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Delik Çapı 4.0 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 10.2 mm
A Deliği Tutturma Tipi Kilitsiz Parça
B Deliği Tutturma Tipi Erkek Parça
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin