Menü Arama

Vidayla Tespit Edilir Ara Parça 35.7 mm #6 UL94 V-2

Süngü burunlu destek, güçlendirilmiş bir gövdeye sahiptir ve 3,5 mm kendinden kılavuzlu vidayla takılır. Bu ürün UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

TCBS-22.5-01

25 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 4,8518 TL
5000 - 9999 4,3666 TL
10000 + 3,9299 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.851,80 TL

1000 x 4,8518 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Delik Çapı 4.0 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 10.2 mm
A Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Dişi Diş Parça
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Özel Nitelikler Self Tapping Screw
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin