Menü Arama

Vida ve Kilit Desteği 3.6 mm PA

Self-tapping Circuit Board Support made from Natural Nylon.
Ürün kodu:

TCBSD-6M-01

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 12,1654 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

12.165,40 TL

1000 x 12,1654 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Delik Çapı 6.0 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 3.6 mm
A Deliği Tutturma Tipi Kilitli Duy Parçası
Renk Natural
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin