Menü Arama

Sac Levha Somunu 0.335 - 0.345 in 1.6 mm 4.3 mm PA

Halka somun önceden delinmiş kare deliğe oturmak üzere tasarlanmıştır ve farklı panoları birbirine bağlamak için vidayla kullanılır. Doğal naylondan, kare başlı gelir ve elektrik, elektronik ve otomotiv endüstrilerinde kullanılır.
Ürün kodu:

60SGN01190

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 3,5255 TL
5000 - 9999 3,0434 TL
10000 + 2,4007 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.525,50 TL

1000 x 3,5255 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Boyutu 11.9 mm
Kafa Yüksekliği 2.4 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Kafa Biçimi Square
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin