Menü Arama

Mafsallı Tespit Parçası #8 0.8 mm (L) Nylon

This spacer locks the board in when it is screwed down. The bottom retracts and extends lateral wings to fix in place. It is compatible with a 4.2mm self tapping screw. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Ürün kodu:

TFR-1

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 8,5165 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

8.516,50 TL

1000 x 8,5165 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Kafa Biçimi Round
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin