| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 11 | 577,6072 TL |
| 12 + | 412,5765 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kılıf Tam Malzemesi | Polybutylene Terephthalate |
|---|---|
| Mandal Mekanizması | Mandal |
| Renk | Beyaz |
| Mıknatıs Malzemesi | Ferrite |
| Montaj Tipi | Screw on |
| Yaklaşık Ağırlık | 57.0 g |
| Yaklaşık Ağırlık | 57.0 g |
| Toplam Uzunluk | 3.386 in |
| Toplam Uzunluk | 86.0 mm |
| Toplam Genişlik | 0.472 in |
| Toplam Genişlik | 12.0 mm |
| Plaka Uzunluğu | 2.756 in |
| Plaka Uzunluğu | 70.0 mm |
| Plaka Kalınlığı | 0.079 in |
| Plaka Kalınlığı | 2.0 mm |
| Plaka Genişliği | 0.472 in |
| Plaka Genişliği | 12.0 mm |
| Kılıf Malzemesi | PBT |
| Plakadaki Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 2.244 in |
| Plakadaki Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 57.0 mm |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 3.031 in |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 77.0 mm |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin