Menü Arama

Son Kat Pulu 4.4 mm 8.7 mm 5.5 mm #8 Nylon

This cup washer is made from natural Nylon and is used to insulate the head of a metal screw from electrical contact. Can be used with most screw head styles.
Ürün kodu:

16CW008043

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 0,8798 TL
5000 - 19999 0,7917 TL
20000 + 0,7126 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

879,80 TL

1000 x 0,8798 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Tam Malzeme Poliamid 6/6
Pul Şekli Round
Somunu Tipi Çanak Rondela
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin