Menü Arama

Son Kat Pulu 6.5 mm 15.1 mm 7.3 mm 1/4 Nylon

This cup washer is made from natural Nylon and is used to insulate the head of a metal screw from electrical contact. Can be used with most screw head styles.
Ürün kodu:

16CW250040

9866 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 1,3522 TL
2500 - 9999 1,2168 TL
10000 + 1,0952 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

676,10 TL

500 x 1,3522 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Tam Malzeme Poliamid 6/6
Pul Şekli Round
Somunu Tipi Çanak Rondela
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin