Menü Arama

Son Kat Pulu 8.7 mm 22.2 mm 12.7 mm 5/16 Nylon

This cup washer is made from natural Nylon and is used to insulate the head of a metal screw from electrical contact. Can be used with most screw head styles.
Ürün kodu:

16CW312500

442 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 2,834 TL
2500 - 9999 2,5504 TL
10000 + 2,2954 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.417,00 TL

500 x 2,834 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Tam Malzeme Poliamid 6/6
Pul Şekli Round
Somunu Tipi Çanak Rondela
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin