Menü Arama

Yandan Çekme Tapası 14.0 mm 12.2 mm TPE Natural 1

Tapanın yandan çekmeli kulağı, sıkıca oturduğu yerlerden çıkarılırken daha fazla destek sağlar. Dişli ve dişsiz delikleri depolama ve nakliye sırasında hasara ve korozyona karşı korur. -40°C ila 135°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Doğal renktedir, TPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20572846

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 4999 1,4181 TL
5000 - 24999 1,0129 TL
25000 + 0,9116 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

709,05 TL

500 x 1,4181 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 17.6 mm
d1 12.2 mm
d2 14.0 mm
H 11.1 mm
Renk Natural
Malzeme TPE
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin