Menü Arama

Yandan Çekme Tapası 48.5 mm 51.0 mm Natural TPE

Tapanın yandan çekmeli kulağı, sıkıca oturduğu yerlerden çıkarılırken daha fazla destek sağlar. Dişli ve dişsiz delikleri depolama ve nakliye sırasında hasara ve korozyona karşı korur. -40°C ila 135°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Doğal renktedir, TPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20572938

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 4,9934 TL
1000 - 4999 3,5667 TL
5000 + 3,21 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

499,34 TL

100 x 4,9934 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 48.5 mm
d2 51.0 mm
L 15.0 mm
w 12.0 mm
Renk Natural
Malzeme TPE
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin