Menü Arama

Yandan Çekme Tapası 35.5 mm 32.0 mm Yellow LDPE

Tapanın yandan çekmeli kulağı, sıkıca oturduğu yerlerden çıkarılırken daha fazla destek sağlar. Dişli ve dişsiz delikleri depolama ve nakliye sırasında hasara ve korozyona karşı korur. -40°C ila 135°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Sarı renktedir, LDPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20573157

4000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 1999 2,9924 TL
2000 - 9999 2,1374 TL
10000 + 1,9236 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

598,48 TL

200 x 2,9924 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 35.5 mm
d2 32.0 mm
L 15.0 mm
w 12.0 mm
Renk Yellow
Malzeme LDPE
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin